Aluminiumkonstruktionsprofil från item för dina arbetsuppgifter
Profil 5: Kompakt och lätt profil
item-profil 5 har en låg egenvikt och kompakt storlek och lämpar sig för eleganta men samtidigt stabila konstruktioner. Som slädprofil i linjärsystem används till exempel profil 5 med platt tvärsnitt. Även lättare ramar kan konstrueras med denna serie som klarar av en högsta dragbelastning på spåret på 500 N (M5-skruvar).
Profil 6: Viktoptimerad profil
Profil 6 är ett bra val för tillverkning av bärkraftiga och viktoptimerade bord, hyllor och ställningar. Den möjliggör en slimmad design med låg resursförbrukning. Varianter med stängd yta används överallt där man vill få ha harmonisk yta. Spårets maximala dragkraft är 1 750 N (M6-skruvar).
Profil 8: Standarden för konstruktörer
Profil 8 från item är originalet bland aluminiumprofilerna. Denna profil finns i många olika varianter. Den robusta multitalangen klarar dragbelastningar på upp till 5 000 N och används med M8-skruvar.
Profil 10: Högsta bärkraft för anspråksfulla uppgifter
Profil 10 är utformad för att bära tung belastning i trånga utrymmen. Hållfasta profilsidor gör att detta utförande klarar av dragbelastningar på upp till 7 000 N per skruvförband (M10). Denna mervärdesprofil är skyddad mot förspänningsförluster. I maskinområden med lägre belastning kan den lättare varianten 10e användas.
Profil 12: Vår starkaste profil
Den starkaste serien i MB byggsystem är profil 12. Spåren tål dragbelastningar på upp till 10 000 N per skruvförband. Denna massiva profil kan användas för bygge av kraftiga ramar och maskinstommar. Serie 12 kan även bära upp tunga påbyggnader.
Har du en speciell uppgift? item vinkel- och plattprofiler!
Som kantskydd eller grepplister används speciella profiler utan spår. Lister och vinkelprofiler kan fås i olika storlekar för alla typer av specialkonstruktioner. De skruvas fast på ytelement.